Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

370F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
370F
UPC
782274002804
Product Length/Depth
1.75 in
Product Height
5 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.6 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.