Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

376

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 4"-2-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
376
UPC
784564103765
Product Length/Depth
5.1 in
Product Height
5.1 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
0.35 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4 in-2-1/2 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.