Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

411SS

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap, 316 stainless steel, 3/4", One hole

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC strap
Catalog Number
411SS
UPC
662277029469
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
1 in
Product Width
0.75 in
Product Weight
0.05 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
One hole
Trade size
3/4"
Material
316 stainless steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.