Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

451DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Zinc die cast, Threadless, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
451DC
UPC
784564003775
Product Length/Depth
4.95 in
Product Height
1.94 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
0.07 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Thread
Threadless
Trade size
3/4"
Style
Set screw

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.