Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

513 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
513 HDG
UPC
662277053365
Product Length/Depth
2.38 in
Product Height
2.38 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.2 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.