Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

514 HDG

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Malleable iron, Hot dip galvanized finish, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
514 HDG
UPC
662277038706
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.3 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/2"
Material
Malleable iron
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.