Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

56D

Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple, Rigid/IMC, Non-insulated, Zinc die cast, 2-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series conduit bushed (chase) nipple
Catalog Number
56D
UPC
784564250568
Product Length/Depth
3.94 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.4 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Non-insulated
Trade size
2-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.