Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

60LR85

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 60A, AC 415 V, system C type II, 23 x 57 mm, gL/gG, 4.5W Loss

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
60LR85
EAN
5027590484480
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
31 mm
Product Width
31 mm
Product Weight
100.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS
IEC 60269

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.