Descargar documento () de 20
We make what matters work*

63GD33
GAUGE PIECE D3 63A 500V FOR E33

Gauge piece, LV, 63 A, AC 500 V, D3, IEC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D screw cap gauge piece
Catalog Number
63GD33
UPC
051712552790
EAN
5027590485135
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
20.64 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Color
Copper
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
DIII
Quantity
25
Voltage rating
500 V
Type
fuse accessory
Application
E33

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.