Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

650

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover, Aluminum, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 cover
Catalog Number
650
UPC
784564140562
Product Length/Depth
2.48 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.28 in
Product Weight
0.24 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
2"
Material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.