Descargar documento () de 20
We make what matters work*

680

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover, Sheet steel, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 cover
Catalog Number
680
UPC
782274004402
Product Length/Depth
3.75 in
Product Height
9.75 in
Product Width
0.38 in
Product Weight
0.77 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet steel
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.