Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

709

Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector, FMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series squeeze type connector
Catalog Number
709
UPC
784564107091
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
1.75 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
0.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Squeeze
Material
Malleable iron
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.