Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AD32

Eaton Bussmann series low voltage British standard fuse, 32 A, 500 V, 80 kAIC, 3.5 Watt, 111 mm fixing centre

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
AD32
UPC
051712844826
EAN
5027590491785
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
62.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.