Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

AST5

Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse 5A, 250V AC, AIRCRAFT FUSE

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse
Catalog Number
AST5
UPC
051712532365
EAN
5027590491938
Product Length/Depth
63 mm
Product Height
22 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
5.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Amperage Rating
5 A
Current type
AC
Rated voltage AC
250 V
Utilization category
Other
Connection
Bolt-on
Voltage type
AC
Voltage rating
250 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.