Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

BD50

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 50A, AC 500 V, 21 x 129 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
BD50
UPC
051712838597
EAN
5027590492171
Product Length/Depth
129 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
66.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.