Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C50M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C50M
UPC
782274756332
Product Length/Depth
5.38 in
Product Height
1.37 in
Product Width
1.34 in
Product Weight
0.98 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
C
Trade size
1/2"
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.