Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C55
5A 240V CONSUMER UNIT (10x10)

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 5A, AC 240 V, 7 x 23 mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
C55
EAN
5027590496032
Product Length/Depth
23 mm
Product Height
6 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.