Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

C87

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, C shape, 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
C87
UPC
782274746272
Product Length/Depth
11.75 in
Product Height
4.38 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
10.7 lb
Certifications
UL50E
CSA C22.2 No. 18
UL514B

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3"
Shape
C

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.