Descargar documento () de 20
We make what matters work*

CD1

Eaton Crouse-Hinds series CD drain, Steel, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CD drain
Catalog Number
CD1
UPC
782274058795
Product Length/Depth
1.23 in
Product Height
2.01 in
Product Width
1.13 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
UL514B

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.