Descargar documento () de 20

CPR2

Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector, Rigid/IMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CPR compression connector
Catalog Number
CPR2
UPC
784564122025
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.63 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.23 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3/4"
Style
Compression

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.