Descargar documento () de 20

E22B2

Eaton E22 pushbutton contact block, 22.5 mm, Non-metallic Heavy-Duty, 1NO

General specifications

Product Name
Eaton E22 pushbutton contact block
Catalog Number
E22B2
UPC
782113466828
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.25 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
IEC 947-5-1 MTTA
CSA Certified
UL 508
Lloyd's Register Certified

Especificaciones del producto

Type
22.5 mm, Non-metallic Heavy-Duty
Contact configuration
1 NO
Series
E22

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.