Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

ECLK124

Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling, 24" flexible length, Male connection one end, female connection one end, Forged brass, 1/2" trade size

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ECLK coupling
Catalog Number
ECLK124
UPC
782274744575
Product Length/Depth
27.75 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
3.1 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
Material
Forged brass
Flexible length
24"
Gender
Male connection one end, female connection one end
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.