Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

EIDB

Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch enclosure, 100A, Without switch, Non-fused, Copper-free aluminum

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EID disconnect switch enclosure
Catalog Number
EIDB
UPC
662276115668
Product Length/Depth
12.53 in
Product Height
16.53 in
Product Width
11.75 in
Product Weight
62 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Zone 2
Class III
Class I, Division 2
Class II, Division 1
NEMA Rating
9
3
3R
7
4
Amperage Rating
100A
Enclosure type
Without Switch
Fusing
Non-fused
Material
Copper-free aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.