Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

EMP009 J3 LED S300

Eaton Crouse-Hinds series EMP pilot light, Standard, Green, LED lamp, 24 Vdc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMP pilot light
Catalog Number
EMP009 J3 LED S300
UPC
782274172491
Product Length/Depth
3.88 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.55 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
7
9

Especificaciones del producto

Assembly style
Standard
Color
Green
Voltage rating
24 Vdc
Special features
LED lamp

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.