Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

FD500

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 500A, AC 415 V, DC 250 V, 74 x 135 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
FD500
EAN
5027590225465
Product Length/Depth
73.3 mm
Product Height
73.3 mm
Product Width
134.5 mm
Product Weight
894 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.