Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GC100

Eaton Crouse-Hinds series GC grounding strap, 50 ft, Flexible copper, 1" wide

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GC grounding strap
Catalog Number
GC100
UPC
782274440101
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
8.75 in
Product Width
6 in
Product Weight
8.65 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
1" wide
Material
Flexible copper
Coil size
50 ft

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.