Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GF710

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 710A, AC 550 V, DC 250 V, V88/C3, 83 x 210 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
GF710
UPC
051712844956
EAN
5027590022088
Product Length/Depth
209 mm
Product Height
83 mm
Product Width
83 mm
Product Weight
1045 g
Compliances
RoHS Compliant

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.