Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GLS2

Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #4-14 AWG, Malleable iron, 105°C, Threadless, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing
Catalog Number
GLS2
UPC
784564112323
Product Length/Depth
1.25 in
Product Height
0.69 in
Product Width
1.25 in
Product Weight
0.09 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threadless
Temperature rating
105°C
Trade size
3/4"
Material
Malleable iron
Lug size
#4-14 AWG
Lug material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.