Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GLS9

Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing, Rigid/IMC, Aluminum lug, #3/0-6 AWG, Malleable iron, 105°C, Threadless, 3-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series GLS grounding bushing
Catalog Number
GLS9
UPC
784564112460
Product Length/Depth
5 in
Product Height
3 in
Product Width
7.3 in
Product Weight
1 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Thread
Threadless
Temperature rating
105°C
Trade size
3-1/2"
Material
Malleable iron
Lug size
#3/0-6 AWG
Lug material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.