Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

GUAL69

Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover, 5" cover opening diameter, Feraloy iron alloy, L shape, 2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet GUA conduit outlet box with cover
Catalog Number
GUAL69
UPC
782274425504
Product Length/Depth
6.81 in
Product Height
6.81 in
Product Width
4.03 in
Product Weight
9.55 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
4
7
9
Material
Feraloy iron alloy
Cover opening diameter
5"
Trade size
2"
Shape
L

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Servicio de boletines técnicos

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.