Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

HUB2

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 3/4", Space-Saver

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB2
UPC
782274490366
Product Length/Depth
1.54 in
Product Height
1.44 in
Product Width
1.54 in
Product Weight
0.25 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.