Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

K250CM HDG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover, Cast iron, Hot dip galvanized finish, 2-1/2" or 3"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 cover
Catalog Number
K250CM HDG
UPC
662277059473
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
1.06 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
3.58 lb
Certifications
UL514B
cUL to CSA standard C22.2 No. 18

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
2-1/2" or 3"
Material
Cast iron
Finish
Hot dip galvanized

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.