Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

LB59

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body, Copper-free aluminum, LB shape, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 conduit outlet body
Catalog Number
LB59
UPC
782274515304
Product Length/Depth
7.78 in
Product Height
3.88 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
1.45 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/2"
Shape
LB

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.