Descargar documento () de 20

LS CS 3 16

Eaton Crouse-Hinds series Link-Seal environmental seal sleeve, EPDM rubber, 3/4" or 1" or 1-1/4", Used with plastic sleeve

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Link-Seal environmental seal sleeve
Catalog Number
LS CS 3 16
UPC
782274999593
Product Weight
1.6 lb

Especificaciones del producto

Used with
Plastic sleeve
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
EPDM rubber
Conduit type
EMT, IMC, RSC
Trade size
3/4", 1", 1-1/4"

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.