Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

NIT4

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 4A, AC 550 V, DC 250 V, V88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NIT4
UPC
051712392495
EAN
5027590503976
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
15 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
15.9 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.