Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

NSD16

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 16A, AC 550 V, V88/F1, 14 x 59 mm, gL/gG

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
NSD16
UPC
051712840262
EAN
5027590504799
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
14 mm
Product Width
14 mm
Product Weight
14.95 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2
BS88

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.