Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

OSC/LINK
100A 550V AC, BS88, BS LV Neutral link

Neutral link, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, BS

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
OSC/LINK
EAN
5027590505079
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
12.7 mm
Product Weight
6.3 g
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Other
Copper links
Construction size
BS88
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
SC100 Safeclip fuse holder

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.