Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

PLC13BK

Plug-Lock Inserts (C14 power cord to C13 outlet), Black, 100 pack

General specifications

Product Name
Eaton Tripp Lite series plug lockout
Catalog Number
PLC13BK
UPC
037332179678
Product Length/Depth
8.58 in
Product Height
3.55 in
Product Width
12.8 in
Product Weight
0.87 lb
Compliances
RoHS

Especificaciones del producto

Package contents
100 BLACK color C14 plug / C13 outlet compatible Plug-lock inserts
Color
Black
Accessory Class
Product Highlights
PLC13BK Plug-lock inserts keep C14 power cords connected to C13 outlets
Prevents accidental disconnection of network hardware during routine rack maintenance
Universal compatibility, no special cables, outlets or special PDU hardware required
BLACK color inserts ship in packages of 100, more colors available
Type of accessory/spare part
Plug-Lock Insert

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Contáctenos:
TechSupportLAN_Caribbean@Eaton.com