Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RST20HWH

Eaton Bussmann series Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, front connected, white

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RST20HWH
EAN
5027590507103
Product Length/Depth
27.1 mm
Product Height
54.1 mm
Product Width
79.1 mm
Product Weight
136 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
CSA

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Color
White
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.