Descargar documento () de 20

RT2SSEO200STF3HIP

Eaton Roundtech Medium Surface Safety eFocus STF 200 MNM 3H IP65

General specifications

Product Name
Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
Catalog Number
RT2SSEO200STF3HIP
EAN
3660191814779
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
48 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
0.332 kg
Certifications
CE

Especificaciones del producto

Battery voltage
3.2 V
Battery quality
Lithium-ion
Glow wire test
850 °C
Permissible ambient temperature - min
5 °C
Permissible ambient temperature - max
45 °C
Protection class
II
Outdoor use compliance
False
Explosion protected
False
Diameter
138 mm
Degree of protection
IP65
Mode
Maintained / Non-Maintained (M / NM)
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
True
Lamp holder
None
Type of indicator
Not applicable
Monitoring equipment
None
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Apparent Power At Mains Operation
1.9 VA
Power factor
0.58
Wiring system
Continuous circuit/emergency circuit
With remote switch connection
True
Reserve-polarity protected
False
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
1.1 W
Rated life time L70/B10 at 25 °C
60600 hour
Rated life time L80/B10 at 25 °C
60600 hour
Rated life time L90/B10 at 25 °C
60600 hour
Type of control gear
Not required
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Nominal operation time - min
3 hour
Nominal operation time - max
3 hour
Autonomy
3h
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Plastic, transparent
Limited surface temperature
False
Number Of Poles (Numeric)
3
Impact strength
IK04
Kind of luminaire
Safety luminaire for escape route and open area lighting
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
200 lm
Color temperature - max
5700 K
Color temperature - min
5700 K
Light distributor
Focal lens
Energy efficiency class of the built-in lamp
A++, A+, A (LED)
Function
Escape route lighting
Color of light
White
Color rendering index (CRI)
70
Luminous flux in standby mode
60 lm
Number of lighting heads
1
Suitable for number of lamps
1
Frequency
50/60Hz
Number of LEDs
4
Shape
Round
Application
Other
Testing system
No testing system

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.