Descargar documento () de 20

SD2-D

Eaton Bussmann series NH bases screw, 690V, 400A, Non Indicating, Low voltage, Silver, Thermoplastic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
SD2-D
UPC
051712371469
EAN
5027590589406
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
224 mm
Product Width
86.8 mm
Product Weight
425.333 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Amperage Rating
400 A
Color
Silver
Fuse indicator
Non-indicating
Material
Thermoplastic body
Voltage rating
690
Type
Low voltage

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.