Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STL8

Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F, 8 oz can

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant
Catalog Number
STL8
UPC
782274614250
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.59 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Effective and stable from -20°F to +300°F
Type
8 oz can

Exportar especificación del producto

Ficha de datos de seguridad de materiales

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.