Descargar documento () de 20

TD3-D

Eaton Bussmann series NH bases triple pole base, 690V, 630A, Low voltage, Thermoplastic body

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
TD3-D
UPC
051712371636
EAN
5027590589468
Product Length/Depth
220 mm
Product Height
239 mm
Product Width
137.5 mm
Product Weight
2080 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Amperage Rating
630 A
Material
Thermoplastic body
Voltage rating
690
Type
Low voltage

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.