Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TP7298

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Bronze, Steel, Two-gang

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7298
UPC
786189072983
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.13 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Color
Bronze
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.