Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

X17

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, X shape, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
X17
UPC
782274745404
Product Length/Depth
5.63 in
Product Height
3.31 in
Product Width
1.75 in
Product Weight
1.53 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1/2"
Shape
X

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.