Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

XC C2 B2

Eaton Crouse-Hinds series XC electric heater, 12292 BTU/hr, 3.6 kW, Steel, 20A max., With built-in room thermostat, 208 Vac

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XC electric heater
Catalog Number
XC C2 B2
UPC
662276334212
Product Length/Depth
37 in
Product Height
20.3 in
Product Width
8.11 in
Product Weight
61.3 lb

Especificaciones del producto

Type
With built-in room thermostat
Voltage rating
208 Vac
Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
NEMA Rating
7
Heat output
12292 BTU/Hr
Power output
3.6 kW
Maximum total amperage
20 A
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.