Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

XLVS11010061

Eaton Crouse-Hinds series Ex-CELL enclosure, 10" x 10" x 6", 316L stainless steel, 1 gland plate, Vertical lugs

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Ex-CELL enclosure
Catalog Number
XLVS11010061
Product Length/Depth
10 in
Product Height
10 in
Product Width
6 in

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IECEx/ATEX
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 2
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
316L stainless steel
Enclosure size
10" x 10" x 6"
Number of gland plates
1
Type
Vertical lugs

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.