Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

UPS Eaton 9PXM

El UPS 9PXM de Eaton es un UPS modular y escalable que combina los niveles más altos de fiabilidad y el costo total de propiedad más bajo. El 9PXM de Eaton le permite construir una solución de energía de misión crítica específica para sus necesidades. Su diseño patentado le permite agregar capacidad o redundancia, y aumentar el tiempo de funcionamiento a medida que cambian sus necesidades de energía. Los módulos conectar y ejecutar de potencia y batería son livianos y reemplazables por el usuario, por lo que puede agregarlos según sea necesario sin una llamada de servicio ni tener que poner un sistema redundante en derivación. La capacidad N+1 de 20 kVA, el tamaño reducido y la conversión sencilla de bastidores del 9PXM lo convierten en una solución ideal para diversas aplicaciones de centros de datos, misión crítica y minoristas. El diseño ofrece compatibilidad armoniosa con bastidores de 4 postes o de alta densidad, PDU y equipos de red para una integración perfecta en la infraestructura de TI existente.

Las aplicaciones incluyen: Atención al cliente y trastienda del sector minorista, banca, misión crítica, centros de llamadas, centros de 911, tiempo de funcionamiento extendido/instalaciones remotas.

Potencia nominal
De 4 a 20 kVA
Voltaje
208-240V
Factor de forma
Bastidor/torre

Escale a medida que su negocio crece

• Módulos de potencia que proporcionan bloques funcionales de 4 kVA
• 8 ranuras que ofrecen de 4 a 16 kVA (N+X) en un marco de 14U
• 12 ranuras que ofrecen de 4 a 20 kVA (N+X) en un marco de 21U

Descubra los principales beneficios del UPS 9PXM en este breve video

Elimine las fallas al nivel del sistema

El diseño de redundancia N+X proporciona alta fiabilidad y elimina un potencial punto único de falla.

Ahorre tiempo y dinero

Los módulos de potencia y batería intercambiables energizados son livianos, lo que le permite reemplazar módulos en modo de funcionamiento normal sin necesidad de una llamada de servicio.

Personalice el panel posterior para sus necesidades de salida

• Diseño de configuración a pedido que permite diversas opciones de salida
• 2 minirranuras para tarjetas de red compatibles
Especificaciones

Tiempo de funcionamiento con batería extendida

Conozca los requisitos individuales de nivel de servicio con hasta 54 módulos ampliados de batería.

Eaton ofrece puesta en marcha, garantía y servicios adicionales para las unidades UPS 9PXM de Eaton

Descargar enlaces
X
Download Close