Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cajas y cubiertas

Portalámparas y luminarias LED resistentes a la intemperie

Las luminarias LED resistentes a la intemperie de la serie Crouse-Hinds combinan la eficiencia energética de la tecnología LED con una construcción resistente a la intemperie que proporciona una solución versátil de iluminación exterior residencial o comercial.  Nuestras luminarias LED resistentes a la intemperie, que ofrecen una cálida luz blanca (3000 K), vienen en una variedad de colores y están disponibles como luces individuales, juegos de dos luces y luces de pico.

Además de las luminarias LED, nuestra cartera de productos de iluminación resistentes a la intemperie incluye portalámparas, portalámparas combinados, sensores de movimiento y kits de portalámparas.

Certificaciones y cumplimientos

  • Clasificación cULus
  • Archivos UL n.° E470512 y E514227

Características de diseño

  • Construcción de aluminio fundido duradero para una larga vida útil del producto
  • Faros ajustables sin herramientas
  • Acabado de pintura en polvo para ambientes corrosivos
  • Temperatura de color blanco cálido de 3000 K
  • Voltaje: 120 a 277 V
  • Diseñado para ofrecer una vida útil larga y confiable de hasta 12 años
  • Tapones de cierre, junta y accesorios incluidos
  • Adecuado para ubicaciones húmedas

Materiales estándar

  • Carcasa de luminaria: aluminio fundido con acabado de pintura en polvo
  • Lente: policarbonato

Para obtener información sobre materiales de nuestra cartera completa de portalámparas, sensores de movimiento y kits de portalámparas resistentes a la intemperie, consulte las páginas del catálogo en la sección de recursos.

Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close