Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Cuerpos de conductos, cubiertas y cajas de interruptores

Cajas registro Condulet Serie 5

Las cajas de registro, cubiertas y juntas de fundición en aluminio libre de cobre de la División Crouse-Hinds Serie 5 de Eaton están disponibles para su uso con tubería rigida o EMT (con tornillo de fijación).  Las cajas registro están disponibles en tamaños comerciales de 1/2" a 4", en las formas de cajas registro más populares (C, LB, LL, LR, T) y en las formas TB y X de 1/2" a 2".  La familia de la Serie 5 está disponible como componentes o productos preempaquetados en varias configuraciones como un conjunto SnapPack.  Además, la Serie 5 es completamente intercambiable con otros fabricantes.

Confiabilidad
Ligero y resistente a la corrosión
Instalación sencilla
La tapa con junta incluida simplifica la instalación
Conveniente
Disponible como conjunto preempaquetado

Certificaciones y cumplimientos

  • Listado UL
  • Listado en cUL
  • Archivo UL n.° E-15022
  • Adecuada para ubicaciones húmedas (cajas registro de 1/2" a 2")
  • Adecuada para NEMA 4 (cajas registro de 1/2" a 1" con tapa con junta integral)

Características de diseño

  • La construcción de fundición en aluminio libre de cobre ofrece un cuerpo ligero y resistente a la corrosión para un servicio prolongado y confiable
  • El recubrimiento de pintura electro-estática proporciona resistencia adicional a la corrosión y un aspecto estéticamente agradable
  • Las cajas registro se suministran con conectores roscados para su uso con tubería rígida/IMC o como caja combinada
  • Las cajas de combinación se suministran con tornillos de fijación de tres cabezas (ranurados, Phillips, Robertson) para su uso con tubería EMT o rígidos/IMC en tamaños comerciales de 1/2” a 2”
  • La tapa de aluminio tipo domo proporciona capacidad cúbica adicional
  • Junta central perforada que se puede retirar fácilmente, si se desea
  • SnapPack disponible en tres configuraciones para que coincida con las preferencias del cliente

Materiales estándar

  • Caja registro: aluminio libre de cobre con pintura en polvo epoxi
  • Tapas: aluminio con tornillos de acero inoxidable, natural
  • Juntas: neopreno, natural

diagramas y soporte de diseño

Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close